Profil pouzdra LED
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.718.15 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 147 g/m |
| Tvrdost | 60 Sh A |
| Dodací jednotka | přířez max. 20 mm |
| Materiál | PVC-P |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Po vložení pásku LED se boky sepnou a konec kabelu se utěsní pomocí krycího profilu LED 8 14x5, krytka (0.0.719.68). Poté se dutý komorový profil upevní do drážky řady 8 a nasadí se druhá krytka.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
| Delivery unit: Roll | Length: 20000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39162000
Profil pouzdra LED
* Povinný údaj