Otočné kolečko 140x110
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Kryt, ocel, lesklé pozinkování
1 Otočná osa s kuličkovým ložiskem
1 Osa kola s kuličkovým ložiskem
1 Těleso kola, Al
1 Běhoun, PU, 75 Sh A, hnědý
Technická poznámka
Nosnost 350 kg/kolo při max. 4 km/h
Nosnost 260 kg/kolo při max. 6 km/h
Nosnost 150 kg/kolo při max. 10 km/h
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.697.75 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | Line 10 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,6 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Tažné soupravy využívají tlumicí účinek a odolnost proti otěru polyuretanových pneumatik, které vyrovnávají mírné nerovnosti povrchu podlahy.
Řada koleček PU je určena pro rychlosti do 10 km/h a zahrnuje otočná kolečka, otočná kolečka s dvojitou brzdou a pevná kolečka. Otočná a pevná kolečka D125 PU 140x110 ESD chrání také před elektrostatickým nábojem.
Maximální nosnost koleček PU je přibližně 350 kg. Provozní zatížitelnost je závislá na rychlosti a byla testována podle norem DIN EN 12532 a DIN EN 12533.
Díky široké připojovací desce se čtyřmi otvory lze kolečka upevnit přímo do drážek nosného rámu. Kolečka se instalují pomocí upevňovací sady 8 pro otočná/pevná kola 140x110 (0.0.670.18). Pro spolehlivou jízdu v přímém směru lze otočná kola D125 PU 140x110 pomocí volitelné směrové aretace (0.0.670.19) dočasně přeměnit na pevná kola.
Varianty
Řadit podle
| Nosnost (role): 200 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 130 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 200 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 130 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 160 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 160 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: dvojitá vpředu | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 550 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 550 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 600 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 600 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000