Lineární jednotka KLE
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.710.86 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 7,3 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 11,01 cm4 |
| Maximální provozní zatížení | Fx max = 150 N |
| Maximální síla ve směru y | Fy max = 250 N |
| Maximální síla ve směru z | Fz max = 200 N |
| Hmotnost | m = 1,289 kg |
| Hmotnost | m = 1,999 kg/m |
| Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz) | mlz = 0,064 kg/m |
| Účinnost | . = 1 |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. rychlost | Vmax = 5 m/s |
| Přesnost opakování | . = 0,1 mm |
| Max. zdvih | Hmax = 2 800 mm |
| max. hnací moment | . = 2,2 Nm |
| Maximální moment kolem osy x | Mx max = 4 Nm |
| Maximální moment kolem osy y | My max = 8 Nm |
| Maximální moment kolem osy z | Mz max = 15 Nm |
| Zdvih | h = 90 mm/U |
Popis
Napnutí ozubeného řemene a vůle na vozíku se dají snadno nastavit. Ozubený řemen AT3 zajišťuje plynulý chod.
Tento hřídel lze bezpečně zakrýt sadou krytu synchronizační hřídele KLE 5 40x40 (0.0.717.72), kanálovým profilem U 40x40 E a odpovídajícím víkovým profilem.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | lunghezza corsa: 1 ... 2800 | Tipo di guida: Albero D6 | Larghezza cinghia dentata: 16 mm | |
| Serie: 6 | lunghezza corsa: 1 ... 5750 | Tipo di guida: Albero D10 | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | |
| Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5600 | Tipo di guida: Albero D14 | Larghezza cinghia dentata: 34 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090