Lineární jednotka KRF
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.648.69 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 15,58 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 18,31 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 95,62 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 22,3 cm4 |
| Celková hmotnost | m = m1 + H * m2 |
| Maximální provozní zatížení | Fx max = 1 000 N |
| Maximální síla ve směru y | Fy max = 2 500 N |
| Maximální síla ve směru z | Fz max = 2 500 N |
| Hmotnost | m = 5,09 kg |
| Hmotnost | m = 4,699 g/mm |
| Hmotnost | m = 4,699 kg/m |
| Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz) | mlz = 0,119 kg/m |
| Účinnost | . = 1 |
| Max. rychlost | do 10 m/s |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm) | m1 = 5,09 kg |
| Hmotnost na mm zdvihu | m2 = 4,699 g/mm |
| Max. zrychlení | amax = 10 m/s2 |
| Max. rychlost | Vmax = 10 m/s |
| Přesnost opakování | . = 0,1 mm |
| Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mm | J0 = 1 123 kg mm2 |
| Moment setrvačnosti na kg užitečného zatížení | JN = 532,6 kg mm2/kg |
| Moment setrvačnosti na m zdvihu | JH = 127 kg mm2/m |
| Max. zdvih | Hmax = 5 760 mm |
| max. hnací moment | . = 23 Nm |
| Maximální moment kolem osy x | Mx max = 50 Nm |
| Maximální moment kolem osy y | My max = 140 Nm |
| Maximální moment kolem osy z | Mz max = 140 Nm |
| Třecí moment | . = 2 Nm |
| účinnost | smin = 20 mm |
| Šířka podpěry při Fy max. | . = 500 mm |
| Šířka podpěry při Fz max. | . = 1 100 mm |
| Zdvih | h = 145 mm/U |
| Moment odporu, osa x | Wx = 22,82 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 11,15 cm3 |
Popis
Dvě lineární jednotky KRF mohou pracovat paralelně prostřednictvím synchronního pohonu, u lineární jednotky KRF 8 80x40 ZR je za vedení zodpovědný synchronní pohon. Protože hřídel na straně pohonu prochází přímo, lze k němu připojit synchronní hřídel. K tomuto spojení se používá synchronizační sada KRF 8 80 ZR (0.0.648.58).
Pojezdový element s uložením v osmidílných válečkových ložiskách, válečkový kontakt mazaný olejem (promazávání každých 6 měsíců nebo každých 2 500 km)
Zrychlení: max. 10 m/s²
Rychlost zdvihu: max. 10 m/s
Lineární jednotka KRF se může pochlubit výjimečnou přesností a nízkými vibracemi lineárního pohybu. Přesnost opakování je ± 0,1 mm.
Hmotnost lineární jednotky KRF lze určit z délky zdvihu (bez užitečného zatížení):
m = m1 + H x m2
Maximální průhyb fmax systému se řídí rozměrem průřezu profilu, volnou délkou profilu a působící silou. Nesmí překročit 1 mm/m. Pokud má být linearita pohybu velmi přesná, je třeba profil KRF vhodně podepřít.
v = svislá orientace
Maximální možné zrychlení ve vztahu k přemisťované hmotnosti a orientaci instalace
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Strona napędu: Lewy | |
| Strona napędu: Prawy | |
| Strona napędu: Synchronicznie |
Výpočet zatížení
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090