Lineární jednotka LRE ZS


Vybraná varianta
Lineární jednotka LRE 8 D10 80x40 ZS K odlehčená (0.0.679.91)
Lineární jednotka LRE 8 D10 80x40 ZS K odlehčená
0.0.679.91
Zobrazit všechny
konfigurovat nyní
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.679.91
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Moment setrvačnosti, torzníIt = 9,94 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 69,45 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 16,6 cm4
Celková hmotnostm = m1 + H * m2
Maximální provozní zatíženíFx max = 350 N
Maximální síla ve směru yFy max = 1 300 N
Maximální síla ve směru zFz max = 880 N
Hmotnostm = 5,105 kg
Hmotnostm = 4,885 kg/m
Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz)mlz = 0 kg/m
Účinnost. = 1
Max. rychlostdo 3 m/s
Dodací jednotka1 kus
Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm)m1 = 5,105 kg
Hmotnost na mm zdvihum2 = 4,885 g/mm
Max. zrychleníamax  = 5 m/s2
Max. rychlostVmax = 3 m/s
Přesnost opakování. = 0,5 mm
Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mmJ0 = 1 678,2 kg mm2
Moment setrvačnosti na kg užitečného zatíženíJN = 525,2 kg mm2/kg
Moment setrvačnosti na m zdvihuJH = 0 kg mm2/m
Max. zdvihHmax = 5 678 mm
max. hnací moment. = 8 Nm
Maximální moment kolem osy xMx max = 22 Nm
Maximální moment kolem osy yMy max = 35 Nm
Maximální moment kolem osy zMz max = 52 Nm
Třecí moment. = 0,9 Nm
účinnostsmin = 31 mm
Šířka podpěry při Fy max..  = 600 mm
Šířka podpěry při Fz max..  = 1 600 mm
Zdvihh = 144 mm/U
Moment odporu, osa xWx = 17,38 cm3
Moment odporu, osa yWy = 8,3 cm3

Popis

Extra lehká a extra silná! Odlehčená lineární jednotka LRE 8 D10 80x40 ZS K používá hřeben z vysoce pevného plastu. Díky tomu je ideální pro bezpečný a rychlý přesun středně těžkých břemen.
Lineární jednotka má nízkou vlastní hmotnost a vynikající bezpečnost při svislých pohybech. Modulární hřeben je vyroben z plastu vyztuženého skelnými vlákny. Je bezpečně ukryt v drážce odlehčeného profilu 8 a vykazuje vysokou tuhost a nízký koeficient tření. Plast zajišťuje stabilitu, hladký chod a odolnost proti korozi. Vozík je uložen na vysoce pevném dvojitém ložisku a kalených ocelových hřídelích.
Nízká hmotnost nosného profilu a hřebenu umožňuje úžasnou dynamiku i při zvedání. Tato kombinace je také velmi úsporným řešením pro řadu úkolů. Lineární jednotka LRE 8 D14 80x40 ZS s kovovým hřebenem je k dispozici pro přesun větších hmotností.
Lineární jednotka LRE 8 D10 80x40 ZS K je dodávána v požadované délce a připravená k montáži. Plastový hřeben lze objednat i samostatně a vytvořit tak řešení na míru.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Rack material:  Plastic (POM)Guide type:  Shaft D10
Rack material:  Steel (bright zinc-plated)Guide type:  Shaft D14

Výpočet zatížení

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090