Lineární vodítko 6 60 PS
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.701.69 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Celková hmotnost | m = m1 + H * m2 |
| Hmotnost | m = 2,15 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm) | m1 = 2,2 kg |
| Hmotnost na mm zdvihu | m2 = 3,4 g/mm |
| Max. zrychlení | amax = 15 m/s2 |
| Max. rychlost | Vmax = 1 m/s |
| Max. zdvih | Hmax = 2 816 mm |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Carriage design: Standard | |
| Carriage design: Compound slide |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090
Lineární vodítko 6 60 PS
* Povinný údaj