Lineární jednotka GSF 6 60 TR 12x3
0.0.714.00
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.714.00 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 28,09 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 43,46 cm4 |
| Celková hmotnost | m = m1 + H * m2 |
| Maximální provozní zatížení | Fx max = 250 N |
| Maximální síla ve směru y | Fy max = 100 N |
| Maximální síla ve směru z | Fz max = 75 N |
| Hmotnost | m = 1,472 kg |
| Hmotnost | m = 3,388 kg/m |
| Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz) | mlz = 0 kg/m |
| Účinnost | . = 0,4 |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm) | m1 = 1,472 kg |
| Hmotnost na mm zdvihu | m2 = 3,388 g/mm |
| Max. rychlost | Vmax = 0.03 m/s |
| Přesnost opakování | . = 0,5 mm |
| Max. zdvih | Hmax = 2 800 mm |
| max. hnací moment | . = 1 Nm |
| Maximální moment kolem osy x | Mx max = 1 Nm |
| Maximální moment kolem osy y | My max = 5 Nm |
| Maximální moment kolem osy z | Mz max = 6,5 Nm |
| účinnost | smin = 10 mm |
| Zdvih | h = 3 mm/U |
Popis
Bezúdržbový systém na klíč dosahuje pracovního zatížení až 1 000 km a drážky Line 6 na hliníkovém nosném profilu zajišťují kompatibilitu se stavebnicovým systémem item.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090