Lineární jednotka KGT 6 60 P20

0.0.706.00

Tuto položku nelze přímo objednat.
konfigurovat nyní
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.706.00
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Moment setrvačnosti, torzníIt = 1,23 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 28,09 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 43,46 cm4
Celková hmotnostm = m1 + H * m2
Maximální provozní zatíženíFx max = 1 000 N
Maximální síla ve směru yFy max = 2 000 N
Maximální síla ve směru zFz max = 2 000 N
Hmotnostm = 3,253 kg
Hmotnostm = 4,67 kg/m
Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz)mlz = 0 kg/m
Účinnost. = 0,9
Max. rychlostdo 1 m/s
Dodací jednotka1 kus
Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm)m1 = 3,253 kg
Hmotnost na mm zdvihum2 = 4,24 g/mm
Max. zrychleníamax  = 15 m/s2
Max. rychlostVmax = 1 m/s
Přesnost opakování. = 0,01 mm
Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mmJ0 = 30,21 kg mm2
Moment setrvačnosti na kg užitečného zatíženíJN = 10,1 kg mm2/kg
Moment setrvačnosti na m zdvihuJH = 43,1 kg mm2/m
Max. zdvihHmax = 2 600 mm
max. hnací moment. = 3,7 Nm
Maximální moment kolem osy xMx max = 15 Nm
Maximální moment kolem osy yMy max = 120 Nm
Maximální moment kolem osy zMz max = 120 Nm
Třecí moment. = 0,2 Nm
účinnostsmin = 26 mm
Šířka podpěry při Fy max..  = 850 mm
Šířka podpěry při Fz max..  = 650 mm
Zdvihh = 20 mm/U
Moment odporu, osa xWx = 8,19 cm3
Moment odporu, osa yWy = 14,44 cm3

Popis

Vzdálenosti S1 a S2 se sestaví takto:
S1: vzdálenost k pevnému ložisku (13 mm) + bezpečnostní vzdálenost (Smin = 26 mm) + n x podpěra vřetena (16 mm)
S2: vzdálenost k plovoucímu ložisku (11 mm) + bezpečnostní vzdálenost (Smin = 26 mm) + n x podpěra vřetena (16 mm)Bezpečnostní vzdálenost 26 mm je ve všech variantách volný prostor, ve kterém se jezdí např. při referenčním pohybu.
Kompaktní, přesné a dynamické! Lineární jednotka KGT 6 60 P20 kombinuje pohon kuličkovým šroubem se zdvihem až 2 600 mm se silným vozíkem, a to i v nejmenším montážním prostoru.
V aplikacích s dlouhou dráhou pojezdu zajišťují pohyblivé podpěry vřeten hladký a přesný chod bez ztráty dynamiky. Radiální stabilizátory na vnitřní straně osy poskytují dokonalou oporu speciálně tvarovanému vřetenu bez ohledu na délku zdvihu a polohu vozíku.
Díky instalačním rozměrům pouhých 60x60 mm a dvěma drážkám Line 6 na bočních stranách se lineární jednotka KGT 6 60 velmi snadno integruje do konstrukcí. Systém s posuvem vřetena 20 mm na otáčku dosahuje rychlosti až 1 m/s, a to i při maximálním zdvihu. Zrychlení je až 15 m/s2.
Vůz se pohybuje na dvou recirkulačních jednotkách kuličkových šroubů, které vykazují minimální vůli při změně směru pohybu. To umožňuje spolehlivé polohování s opakovatelností 0,01 mm při vysoké síle posuvu až 1 000 N. Výkonná jednotka s kuličkovým šroubem je tak ideální jako jediná osa pro pohyb nástrojů a obrobků s absolutní přesností. V kombinaci s dalšími jednotkami KGT 6 60 a dalšími lineárními jednotkami item lze vřetenovou osu použít ke stavbě přesných a pevných 2D a 3D portálů.
Neporušená krycí lišta zakrývá vnitřní části a poskytuje tak ochranu před znečištěním. Vřeteno je nenáročné na údržbu a má celoživotní náplň mazání.
Tato řešení typu plug-and-play lze připojit k motorům item o rozměrech 40 mm a 60 mm bez nutnosti dalšího opracování. Univerzální hnací sada KGT 6 60 je dodávána pro použití s jinými pohony.
Celý proces výběru a návrhu lze pomocí aplikace item MotionDesigner® provést během chvilky. Software mapuje celý systém tak, aby vyhovoval vašim přepravním úkolům. Lineární jednotka se dodává jako řešení připravené k instalaci v délce podle přání zákazníka.
Ein durchgängiges Abdeckblech verdeckt den Innenraum und schützt so vor Verschmutzung. Die Spindel ist wartungsarm und mit einer Lebensdauerschmierung versehen.
Die Taillierung der Spindel sorgt für Laufruhe auch bei hohen Drehzahlen.
Die Plug-and-Play Antriebssätze KGT 6 60 SE 40 bzw. SE 60 ermöglichen den Anschluss von item Motoren der Baugröße 40 mm und 60 mm ohne zusätzliche maschinelle Bearbeitung.
Zum Anschluß anderer Motoren mit der Baugröße 60 x 60 mm steht der Antriebssatz KGT 6 60 universal zur Verfügung.
------ s podpěrou
--------------  bez podpěry
D = otáčky [ot/min]
 L = délka hřídele [mm]
 
Maximální otáčky vřetena s podpěrami KGT 6 60 P 20 a bez nich
Podpěry vřetena udržují maximální nepodepřenou délku vřetena víceméně konstantní. To znamená, že kritické otáčky 3 000 ot/min-1 jsou konstantní v celém rozsahu zdvihu.

Výpočet zatížení

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Číslo celního tarifu
84879090