Lineární jednotka LRE 8 D14 80x40 KU 80
0.0.664.54
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.664.54 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 18,83 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 101,19 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 26,87 cm4 |
| Celková hmotnost | m = m1 + H * m2 |
| Maximální provozní zatížení | Fx max = 620 N |
| Maximální síla ve směru y | Fy max = 2 400 N |
| Maximální síla ve směru z | Fz max = 1 600 N |
| Hmotnost | m = 7,745 kg |
| Hmotnost | m = 8,135 kg/m |
| Převodový poměr | i = 16 |
| Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz) | mlz = 0,215 kg/m |
| Účinnost | . = 1 |
| Max. rychlost | do 2 m/s |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm) | m1 = 7,745 kg |
| Hmotnost na mm zdvihu | m2 = 8,135 g/mm |
| Max. zrychlení | amax = 5 m/s2 |
| Max. rychlost | Vmax = 2 m/s |
| Přesnost opakování | . = 0,5 mm |
| Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mm | J0 = 1 844,3 kg mm2 |
| Moment setrvačnosti na kg užitečného zatížení | JN = 1 045,9 kg mm2/kg |
| Moment setrvačnosti na m zdvihu | JH = 224,3 kg mm2/m |
| Max. zdvih | Hmax = 5 760 mm |
| max. hnací moment | . = 20 Nm |
| Maximální moment kolem osy x | Mx max = 40 Nm |
| Maximální moment kolem osy y | My max = 64 Nm |
| Maximální moment kolem osy z | Mz max = 96 Nm |
| Třecí moment | . = 1 Nm |
| účinnost | smin = 12 mm |
| Šířka podpěry při Fy max. | . = 600 mm |
| Šířka podpěry při Fz max. | . = 1 400 mm |
| Zdvih | h = 203,2 mm/U |
| Moment odporu, osa x | Wx = 25,29 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 13,44 cm3 |
Popis
v = svislá orientace
Výpočet zatížení
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Číslo celního tarifu
84879090