Dorazová lišta
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.411.14 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 310 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Je vhodné je použít jako průchozí šroubovací lišty pro velké utěsněné konstrukce ve spojení s plošnými výplněmi a těsněním nebo jako dorazové lišty pro dveře.
Poznámka: Hliníkové profily pro upevnění panelů by se měly objednávat o 0,5 mm kratší, než je vypočtená délka řezu, aby se zajistila snadná montáž.
qmax = 1 000 N/m
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Rango grosor placa: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2048 | Rango grosor placa: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: ✓ | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 10 mm / 36 mm | 19" Technik: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990