Lišta Al do drážky pro samořezné šrouby 8, přírodní odstín
0.0.411.44
Vybraná varianta

Lišta Al do drážky pro samořezné šrouby 8, přírodní odstín
0.0.411.44
0.0.411.44
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Line | Line 8 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 0,47 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,044 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,039 cm4 |
| Hmotnost | m = 130 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,067 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,088 cm3 |
Popis
Lišty do drážky pro samořezné šrouby se vtlačí seshora do drážky profilu a slouží jako kanálek pro zašroubování samořezných šroubů na libovolné pozici.
Nezbytná délka šroubu L se musí zvolit s ohledem na tloušťku připojovaného dílu s.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 26.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Číslo celního tarifu
76042990
Lišta Al do drážky pro samořezné šrouby 8, přírodní odstín
0.0.411.44
Vybraná varianta

Lišta Al do drážky pro samořezné šrouby 8, přírodní odstín
0.0.411.44
0.0.411.44
* Povinný údaj