Technické údaje
Rozsah dodávky
Magnetický kryt, plastový, bílý
Magnet ⌀ 25 mm, ocel, černý
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.637.98 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 13,5 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Přídržná síla (kolmo na styčnou plochu) F = 3 N
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
24300990
eCl@ss 4.0
24110526
eCl@ss 4.1
24110526
eCl@ss 5.0
24300902
eCl@ss 5.1
24300902
UNSPSC 7.0
44111908
UNSPSC 9.0
44111907
eCl@ss 6.0.1
24300902
eCl@ss 7.1
24300990
eCl@ss 11.0
24300990
Číslo celního tarifu
85051910