Magnetická zarážka dveří


Vybraná varianta
Úhelník dorazový 8, šedý (0.0.600.73)
Úhelník dorazový 8, šedý
0.0.600.73
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Rozsah dodávky

1 tělo úhelníku, PA-GF
1 plechová vložka, ocel, PÚ: pozinkování
1 dorazový plech, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice V 8 St M5, PÚ: pozinkování
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x12, ocel, PÚ: pozinkování
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x14, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.600.73
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 76 g
Přídržná síla40 N
Dodací jednotka1 sada
Barvašedý
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Magnetický dorazový úhelník je systémový prvek pro omezení pohybu zavřených dveří a jejich udržení na místě. Jakmile dveře dosednou na dorazový úhelník dveří, drží je na místě zabudovaná magnetická západka.
U profilů s uzavřenými drážkami je třeba pro vložení matice pro T-drážku a výstupků proti pootočení sejmout kryt drážky.
Poznámka:Při utahování upevňovacího šroubu se v drážce profilu zalisují výstupky proti pootočení dorazové desky, čímž se magnetický dorazový úhelník znehybní.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Line:  8Second line:  NoneColour:  Grey GreyModular dimension:  40x40 mmGroove type:  8 mm
Line:  8Second line:  NoneColour:  Black BlackModular dimension:  40x40 mmGroove type:  8 mm
Line:  8Second line:  NoneColour:  Grey GreyModular dimension:  32x18 mmGroove type:  8 mm
Line:  6Second line:  NoneColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Modular dimension:  30x30 mmGroove type:  6 mm
Line:  6Second line:  8Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Modular dimension:  30x30 mmGroove type:  8 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097