Magnetický držák


Vybraná varianta
Magnetický držák 8 Nd, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.687.14)
Magnetický držák 8 Nd, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.687.14
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Magnet, neodym

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.687.14
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 30 g
Přídržná síla3 N
Dodací jednotka1 sada
MateriálPA-GB
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Magnetický držák 8 Nd
Stačí přiložit – magnetický držák 8 Nd bezpečně udrží feromagnetické předměty, jako jsou šrouby a nářadí o hmotnosti až 0,3 kg (v závislosti na tvaru). Plastový vnější povrch zajišťuje, že se nářadí a profily nepoškrábou ani nepoškodí.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Forma:  Rectangular RectangularPosición de montaje:  Ranura 8 interiorColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Forma:  Cuadrada CuadradaPosición de montaje:  Ranura 8 exteriorColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Forma:  Cuadrada CuadradaPosición de montaje:  Ranura 8 exteriorColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Forma:  Circular CircularPosición de montaje:  Tubo perfilado D30Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
85051990