Držák, vložka
Vybraná varianta

Magnetický držák D70 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.706.93
0.0.706.93
Technické údaje
Rozsah dodávky
Magnetický držák D70 ESD, PUR
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.706.93 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 63 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Tato vložka do držáku D70 / D70-30° (0.0.648.36 / 0.0.648.40) a držáku D70 (0.0.649.26) nabízí intuitivní řešení, jak mít často používané nářadí po ruce. Vložku lze otáčet a měnit tak úhel povrchu pro lepší ergonomii. Výstupky uspořádané do kruhu však udržují nářadí na místě. Důležité předměty jsou vždy na dosah.
Varianty
Řadit podle
| Diámetro del recipiente: 80 | Modelo: Recipiente | Diámetro: 80 | Seguridad ESD: X | Color: Gris | |
| Diámetro del recipiente: 100 | Modelo: Botella | Diámetro: 100 | Seguridad ESD: X | Color: Gris | |
| Diámetro del recipiente: 100 | Modelo: Botella | Diámetro: 100 | Seguridad ESD: X | Color: Negro | |
| Diámetro del recipiente: 70 | Modelo: Recipiente | Diámetro: 70 | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro | |
| Diámetro del recipiente: 70 | Modelo: Destornillador funda | Diámetro: 70 | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro | |
| Diámetro del recipiente: 70 | Modelo: Pinzas | Diámetro: 70 | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro | |
| Diámetro del recipiente: 70 | Modelo: Soporte magnético | Diámetro: 70 | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39269097
Držák, vložka
Vybraná varianta

Magnetický držák D70 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.706.93
0.0.706.93

Gris

Negro