Magnetická západka posuvných dveří 8

0.0.718.40


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 magnetický držák 8, šedý, odstín podobný RAL 7042
1 kovová deska, ocel
1 drážková matice V 8, ocel, M5, leskle pozinkovaná
1 zápustný šroub DIN 7991 M5x12, ocel, leskle pozinkovaný

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.718.40
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 38 g
Přídržná síla40 N
Dodací jednotka1 sada

Popis

Magnetická západka posuvných dveří 8 je magnetický držák pro posuvné dveře. Magnet se upevňuje do drážky řady 8 v profilu řady 8 nebo profilu 32x18 pomocí přiložených materiálů, aniž by bylo nutné provádět jakékoliv obrábění.
Magnetickou západku lze použít pro všechny varianty posuvných dveří řady 8. Umožňuje konstrukci dveřních segmentů, které se zavírají na boku nebo uprostřed.
Štíhlé svěrné profily 8 32x18 vytvářejí prostorově úsporné posuvné dveře. Čtyři segmenty dveří, které se zavírají uprostřed, usnadňují přístup středem otvoru. Polovina celkové šířky rámu je otevřená. 
Vodicí profil posuvných dveří 8 40x10 (0.0.495.13) umožňuje paralelní pohyb dvou segmentů dveří podél jedné drážky řady 8. Váleček pro rohovou upevňovací sadu 8 32x18 (0.0.494.74) zajišťuje plynulý chod. 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83014090