Upínací páka Pi


Vybraná varianta
Upínací páka Pi 50, M4 x 16, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.684.57)
Upínací páka Pi 50, M4 x 16, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.684.57
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Upínací páka, litý zinek, odstín bílý hliník se šroub, ocel, světlé pozinkování
Tlačná pružina, ocel
Krytka, PA-GF, červený odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.684.57
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 42,5 g
Dodací jednotka1 kus
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Rychlé upevnění a pohotové uvolnění! Upínací páka Pi pomáhá rychle upevnit příslušenství a díly strojů a následně je pohotově uvolnit. Vodicí lišty a úhlové držáky jsou tak uživatelsky daleko přívětivější – a díky jednoduchému uvolňovacímu mechanizmu pro oddělení rukojeti a vložky to platí i pro omezené prostory.
Tenká páka s ergonomickým, snadno ovladatelným tvarem a kontrastní barevnou krytkou činí z upínací páky jeden z designově oceněných provozních prvků řady Pi od společnosti item.

Varianty

Řadit podle

Modèle:  VisLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M4Longueur du filetage:  16
Modèle:  VisLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M4Longueur du filetage:  20
Modèle:  VisLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M4Longueur du filetage:  25
Modèle:  EcrouLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M4Longueur du filetage:  9
Modèle:  VisLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M5Longueur du filetage:  16
Modèle:  VisLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M5Longueur du filetage:  20
Modèle:  VisLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M5Longueur du filetage:  25
Modèle:  VisLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M5Longueur du filetage:  30
Modèle:  VisLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M5Longueur du filetage:  40
Modèle:  EcrouLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M5Longueur du filetage:  9
Modèle:  VisLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M6Longueur du filetage:  32
Modèle:  VisLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M6Longueur du filetage:  40
Modèle:  EcrouLongueur de poignée:  50 mmFiletage:  M6Longueur du filetage:  9
Modèle:  VisLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M6Longueur du filetage:  16
Modèle:  VisLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M6Longueur du filetage:  20
Modèle:  VisLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M6Longueur du filetage:  25
Modèle:  VisLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M6Longueur du filetage:  32
Modèle:  VisLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M6Longueur du filetage:  40
Modèle:  EcrouLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M6Longueur du filetage:  11
Modèle:  VisLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M8Longueur du filetage:  16
Modèle:  VisLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Modèle:  VisLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M8Longueur du filetage:  25
Modèle:  VisLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M8Longueur du filetage:  32
Modèle:  VisLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M8Longueur du filetage:  40
Modèle:  EcrouLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M8Longueur du filetage:  11
Modèle:  EcrouLongueur de poignée:  60 mmFiletage:  M10Longueur du filetage:  10

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
eCl@ss 11.0
23010501
Číslo celního tarifu
84879090