Vrtací přípravky, standardní upevňovací materiál


Vybraná varianta
Vrtací přípravek 8, malý, standardní spoj 8 (0.0.026.09)
Vrtací přípravek 8, malý, standardní spoj 8
0.0.026.09
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

vrtací pouzdra, ocel, kalená a broušená
výkyvný délkový doraz
upínací svorka na profil

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.026.09
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 420 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel, černý odstín

Popis

Vrtací přípravky pro přesně umístěné opracování profilů s požadovanými průchozími otvory pro standardní upevňovací prvky.

Varianty

Řadit podle

Série:  8Longueur de l'arête X:  40Rainures:  ouvertes ouvertes
Série:  8Longueur de l'arête X:  80Rainures:  ouvertes ouvertes
Série:  10Longueur de l'arête X:  50Rainures:  ouvertes ouvertes
Série:  8Longueur de l'arête X:  80Rainures:  tous fermés tous fermés

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Číslo celního tarifu
73269098