item
Maznice pro kuličkové jednotky D14

Maznice pro kuličkové jednotky D14

0.0.644.88

Na vyžádání
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

špičatá hubice s jehlovým nástavcem
obsah: 50 ml

Vlastnosti

Číslo zboží 0.0.644.88
Bezpečné z hlediska ESD Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost m = 150 g
Dodací jednotka 1 kus

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21043102
eCl@ss 4.0
21043102
eCl@ss 4.1
21043102
eCl@ss 5.0
21043102
eCl@ss 5.1
21043102
UNSPSC 7.0
27112901
UNSPSC 9.0
27112901
eCl@ss 6.0.1
21043102
eCl@ss 7.1
21043102
eCl@ss 11.0
21043102
Číslo celního tarifu
84669360