Montážní sada 8, teleskopická lišta 12,7x45,7

0.0.722.36


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

4 upevňovací konzoly 8, teleskopická lišta 12,7x45,7, ocel, lesklé pozinkování
8 matic s T-drážkou V 8 ocel M6, lesklé pozinkování
8 zápustných šroubů DIN 7991 M6x12, St, lesklé pozinkování
6 šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380 M4x8, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.722.36
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 884 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Montážní sada 8, teleskopická lišta 12,7x45,7 obsahuje upevňovací prvky potřebné k připevnění dvojice teleskopických lišt 12,7x45,7 k rámu profilu. Další křížové profily proto nejsou nutné.
Použití montážní sady 8, teleskopické lišty 12,7x45,7 a doporučených způsobů upevnění šrouby zajišťuje plné využití nosnosti teleskopických lišt.

Ke stažení

Data CAD

„Montážní sada 8, teleskopická lišta 12,7x45,7“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 4krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Číslo celního tarifu
83024900