Motor SE


Vybraná varianta
Motor SE 80-350-5-55-AK-B, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.688.52)
Motor SE 80-350-5-55-AK-B, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.688.52
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.688.52
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 4,38 kg
Jmenovité otáčky. = 5500 rpm
Jmenovitý výkon. = 1200 W
Špičkový krouticí moment. = 14 Nm
Okolní teplota (během provozu)-10 až +40 °C
Třída ochranyIP 65
Moment zvratu motoruMo = 3,5 Nm
Napětí vloženého obvoduUZK = 560 V
Dodací jednotka1 kus
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Přesnost od první sekundy! Servomotory item s absolutním enkodérem nevyžadují při každém spuštění systému pojezd do výchozí polohy. Pojezd do výchozí polohy se provádí pouze při počátečním nastavení.
Integrovaný kapacitní víceotáčkový absolutní enkodér pomáhá regulátoru sledovat, kolik otáček bylo na hřídeli motoru měřeno ve vztahu k nastavenému nulovému bodu. Systém proto vždy zná polohu vozíku. Naměřená hodnota je k dispozici okamžitě po aktivaci, protože poloha je bezpečně uložena v motoru. To urychluje proces spuštění stroje a znamená, že uživatelé mohou svůj systém rozšířit o konstrukce s obtížně dostupným výchozím bodem.
Motory item SE AK jsou k dispozici ve třech velikostech (40, 60 a 80 mm), které jsou přesně konfigurovány pro převodovky a pohonné sady v automatizačním systému item. Servomotory jsou vysoce dynamické a kombinace barevně označených zásuvných spojů a napájecích a datových kabelů zajišťuje rychlé a spolehlivé připojení motoru k řídicí jednotce.
Motory SE s absolutním enkodérem používají datový kabel AKSC (dodávaný v délce 5 nebo 10 metrů).
Zkratka AK v názvu výrobku znamená, že daný motor používá kapacitní absolutní enkodér. Servomotory jsou k dispozici také se zádržnou brzdou (v názvu výrobku označena písmenem B). K dispozici jsou následující modely:
Motor SE 40-035-3-90-AK
Motor SE 40-035-3-90-AK-B
Motor SE 60-150-3-60-AK
Motor SE 60-150-3-60-AK-B
Motor SE 80-350-5-55-AK
Motor SE 80-350-5-55-AK-B
Poznámka: Motory SE od item jsou k dispozici také s dekodérem. Můžete si vybrat provedení vhodné pro vaši aplikaci. Obě varianty motoru jsou podporovány řídicími jednotkami item a softwarem item MotionSoft® pro uvedení do provozu.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Size:  40 x 40 mmEncoder system:  Absolute encodersBrake:  X
Size:  40 x 40 mmEncoder system:  Absolute encodersBrake: 
Size:  40 x 40 mmEncoder system:  ResolverBrake:  X
Size:  40 x 40 mmEncoder system:  ResolverBrake: 
Size:  60 x 60 mmEncoder system:  Absolute encodersBrake:  X
Size:  60 x 60 mmEncoder system:  Absolute encodersBrake: 
Size:  60 x 60 mmEncoder system:  ResolverBrake:  X
Size:  60 x 60 mmEncoder system:  ResolverBrake: 
Size:  80 x 80 mmEncoder system:  Absolute encodersBrake:  X
Size:  80 x 80 mmEncoder system:  Absolute encodersBrake: 

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Číslo celního tarifu
85015220