Motor SE
Vybraná varianta

Motor SE 80-350-5-55-AK, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.688.51
0.0.688.51
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.688.51 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3,754 kg |
| Jmenovité otáčky | . = 5500 rpm |
| Jmenovitý výkon | . = 1200 W |
| Špičkový krouticí moment | . = 14 Nm |
| Okolní teplota (během provozu) | -10 až +40 °C |
| Třída ochrany | IP 65 |
| Moment zvratu motoru | Mo = 3,5 Nm |
| Napětí vloženého obvodu | UZK = 560 V |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Integrovaný kapacitní víceotáčkový absolutní enkodér pomáhá regulátoru sledovat, kolik otáček bylo na hřídeli motoru měřeno ve vztahu k nastavenému nulovému bodu. Systém proto vždy zná polohu vozíku. Naměřená hodnota je k dispozici okamžitě po aktivaci, protože poloha je bezpečně uložena v motoru. To urychluje proces spuštění stroje a znamená, že uživatelé mohou svůj systém rozšířit o konstrukce s obtížně dostupným výchozím bodem.
Motory item SE AK jsou k dispozici ve třech velikostech (40, 60 a 80 mm), které jsou přesně konfigurovány pro převodovky a pohonné sady v automatizačním systému item. Servomotory jsou vysoce dynamické a kombinace barevně označených zásuvných spojů a napájecích a datových kabelů zajišťuje rychlé a spolehlivé připojení motoru k řídicí jednotce.
Motory SE s absolutním enkodérem používají datový kabel AKSC (dodávaný v délce 5 nebo 10 metrů).
Zkratka AK v názvu výrobku znamená, že daný motor používá kapacitní absolutní enkodér. Servomotory jsou k dispozici také se zádržnou brzdou (v názvu výrobku označena písmenem B). K dispozici jsou následující modely:
Motor SE 40-035-3-90-AK
Motor SE 40-035-3-90-AK-B
Motor SE 60-150-3-60-AK
Motor SE 60-150-3-60-AK-B
Motor SE 80-350-5-55-AK
Motor SE 80-350-5-55-AK-B
Poznámka: Motory SE od item jsou k dispozici také s dekodérem. Můžete si vybrat provedení vhodné pro vaši aplikaci. Obě varianty motoru jsou podporovány řídicími jednotkami item a softwarem item MotionSoft® pro uvedení do provozu.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Wielkość konstrukcyjna: 40 x 40 mm | System czujników: Enkoder absolutny | Hamulec: X | |
| Wielkość konstrukcyjna: 40 x 40 mm | System czujników: Enkoder absolutny | Hamulec: ✓ | |
| Wielkość konstrukcyjna: 40 x 40 mm | System czujników: Resolwer | Hamulec: X | |
| Wielkość konstrukcyjna: 40 x 40 mm | System czujników: Resolwer | Hamulec: ✓ | |
| Wielkość konstrukcyjna: 60 x 60 mm | System czujników: Enkoder absolutny | Hamulec: X | |
| Wielkość konstrukcyjna: 60 x 60 mm | System czujników: Enkoder absolutny | Hamulec: ✓ | |
| Wielkość konstrukcyjna: 60 x 60 mm | System czujników: Resolwer | Hamulec: X | |
| Wielkość konstrukcyjna: 60 x 60 mm | System czujników: Resolwer | Hamulec: ✓ | |
| Wielkość konstrukcyjna: 80 x 80 mm | System czujników: Enkoder absolutny | Hamulec: X | |
| Wielkość konstrukcyjna: 80 x 80 mm | System czujników: Enkoder absolutny | Hamulec: ✓ |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Číslo celního tarifu
85015220
Motor SE
Vybraná varianta

Motor SE 80-350-5-55-AK, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.688.51
0.0.688.51