Motor AC D11-180W

0.0.705.69


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.705.69
Jmenovitý kmitočetfn = 50/60 Hz
Hmotnostm = 3,9 kg
ShodaCE
Dodací jednotka1 kus
Jmenovitý krouticí momentMn = 1,25 Nm
Jmenovité otáčky 50 Hznn = 1 370 1/min
Jmenovitý výkonPn = 180 W
Jmenovitý proudIn = 0,64/1,1 A
Třída ochranyIP 55
Jmenovité napětíUn = 230/400 V
Teplotní třída155 °C
Třída účinnostiIE2

Popis

Motor AC D11-180W od item je spolehlivý třífázový střídavý motor pro dopravníkové pásy. V kombinaci s úhlovou převodovkou D14/D11 s vhodným převodovým poměrem a volitelným frekvenčním měničemlze velmi přesně nastavit otáčky systému.
Asynchronní stroj a úhlová převodovka jsou samostatné jednotky, takže motor AC D11 lze kombinovat s různými převodovkami. Modulární konstrukce usnadňuje přestavbu dopravníkové linky na různé rychlosti a použití stejného motoru v různých systémech.
Motor AC D11-180W lze jako řešení plug-and-play připevnit šrouby k úhlové převodovce bez nutnosti jakéhokoli opracování. Upevňovací sada motoru 8 40 D14 slouží k jeho připevnění k hnací kladce, což uživatelům umožňuje instalovat pohonnou jednotku na pravou nebo levou stranu dopravníkového pásu. Orientaci pohonu lze nastavit v krocích po 90°.
Pro zajištění bezpečného provozu je dutý hřídel motoru na straně, kde se nepoužívá, opatřen bezpečnostní krytkou.
Poznámka: Motor AC D11 se nedodává zapojený. Odborné zapojení, včetně uzemnění, musí provést nebo dohlédnout a vyzkoušet kvalifikovaný elektrikář.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Číslo celního tarifu
85015220