Upevňovací sada pro motory M


Vybraná varianta
Upevňovací sada motoru 8 40 D14 M (0.0.725.79)
Upevňovací sada motoru 8 40 D14 M
0.0.725.79
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 adaptér motoru D14 D65 M, Al
1 kryt hnací kladky 8 40 M, Al
1 pouzdro spojky D80/d50, Al
1 rozpínací nábojová spojka D16/d13, Al/ocel/TPU
1 hnací hřídel D14, ocel, černá
1 paralelní klíč DIN 6885-A-5x5x25, ocel
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 7984 M6x50, ocel, lesklé pozinkování
4 zápustné šrouby DIN 7991 M6x16, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby se šestihrannou hlavou ISO 4017 M6x20, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.725.79
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 972 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Upevňovací sada motoru 8 40 D14 M spojuje kuželovou převodovku D14/D11 a motor AC D11-180W s dopravníkovým pásem se středovým pohonem. Upevňovací sada se přišroubuje k převodovce a poté se namontuje na sadu hnací jednotky M na pravé nebo levé straně dopravníkového pásu. Orientaci pohonu lze nastavit v krocích po 90°.
Upevňovací sada motoru M přenáší výkon z motoru na hnací kladku. Hnací hřídel je zasunut do dutého hřídele motoru bez nutnosti dalšího opracování. Rozpínací nábojová spojka s elastomerovou vložkou kompenzuje nesouosost hnací kladky.
Výstupní hřídel na opačném konci hnací kladky je zakrytý krytkou.

Varianty

Řadit podle

Průměr hřídele:  D14
Průměr hřídele:  ø16 mm

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84879090