Vícesegmentové světlo RGB
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 vícesegmentové světlo RGB IO-Link 125
1 upevňovací sada
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.721.00 |
|---|---|
| Provozní napětí | 24 V DC |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 151 g |
| Okolní teplota (během provozu) | 0 °C … +50 °C |
| Třída ochrany | IP 67 |
| Rozhraní | IO-Link (V1.1) |
| Výkon | 3 W |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín |
| Spotřeba proudu | 125 mA |
Popis
Parametrizace se provádí prostřednictvím prvku IO-Link. Světelné funkce, jako jsou barvy, oddělené ovládání obou segmentů, jas a blikání jednotlivých segmentů LED, lze libovolně nastavit. Několik barev a blikajících vzorů lze také spouštět pomocí spouštěcích vstupů, aniž by bylo nutné používat prvek IO-Link.
Difuzor 125 (0.0.720.76) lze namontovat jako kryt.
Varianty
Řadit podle
| Délka: 125 mm | |
| Délka: 250 mm | |
| Délka: 480 mm |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200
Vícesegmentové světlo RGB
* Povinný údaj