Držák na oznámení A4
Technické údaje
Rozsah dodávky
Pevný PVC fólie, 0,4 mm, matná
Celoplošný magnetický rám
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.636.63 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 120 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | červený |
Popis
Silně kulaté magnety na desku slouží jako prostředek pro dočasné připevnění volných poznámek, dokumentů nebo dokonce velkých výkresů přímo na kompozitní materiál, ocel.
Varianty
Řadit podle
Barva: Žlutá | |
Barva: Zelená | |
Barva: Červená | |
Barva: Šedá |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39269097


Žlutá
Zelená
Červená
Šedá