Saně s drážkou tvaru T


Vybraná varianta
Posuvná matice s otočným členem 6 (0.0.459.07)
Posuvná matice s otočným členem 6
0.0.459.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

posuvná matice s otočným členem, POM, černý odstín
náboj posuvné matice s otočným členem, ocel, PÚ: pozinkování
drážková matice 6 St M4
šroub se zápustnou hl. DIN 7991-M4x14, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.459.07
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 21 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Posuvná matice s otočným členem umožňuje kluzný pohyb v drážce profilu při současném otáčení kolem bodu upnutí.
Může se použít pro namontování jednoduchých vedení libovolných konstrukčních prvků, např. výsuvné zásuvky pro klávesnici PC, tabule pro pracovní pokyny nebo jednoduché zdvihací, shrnovací nebo posuvné dveře v drážkách profilů konstrukční řady 5 resp. 6.
Konstrukce shrnovacích dveří s posuvnou maticí s otočným členem 6.
Díky volnému otáčení posuvné matice s otočným členem kolem své osy se vyrovnávají i případné nepřesnosti v souososti.

Varianty

Řadit podle

Série:  8
Série:  6
Série:  5

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097