Polohovací podložky


Vybraná varianta
Drážkové podložky 5 D4 , pozinkování (0.0.444.47)
Drážkové podložky 5 D4 , pozinkování
0.0.444.47
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

amin. = ⌀ 3,5 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.444.47
LineLine 5
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,63 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel

Popis

Drážkové podložky pro optimální rozklad sil šroubového spoje při použití šroubů v drážkách profilů, jejichž šířka je větší než jmenovitý průměr šroubu (vhodné pro šrouby s půlkulatou hlavou DIN ISO 7380). Šroubový spoj lze utáhnout montážním otvorem (podobně jako standardní spoj profilů).
S drážkovými podložkami lze skrytě spojit libovolné konstrukční prvky (hlava šroubu v drážce profilu, závit v konstrukčním prvku).
Drážkové podložky navíc umožňují realizovat standardní spoj (bez podložky standardního spoje) profilů různých konstrukčních řad.

Varianty

Řadit podle

Serie:  5Rosca:  M3Diámetro:  ø 3,2 mmDiámetro:  9.5Grosor:  1.6
Serie:  5Rosca:  M4Diámetro:  ø 4,2 mmDiámetro:  9.5Grosor:  1.6
Serie:  6Rosca:  M3Diámetro:  ø 3,2 mmDiámetro:  13Grosor:  3.3
Serie:  6Rosca:  M4Diámetro:  ø 4,2 mmDiámetro:  13Grosor:  3.3
Serie:  6Rosca:  M5Diámetro:  ø 5,2 mmDiámetro:  13Grosor:  3.3
Serie:  8Rosca:  M5Diámetro:  ø 5,2 mmDiámetro:  16Grosor:  3.4
Serie:  8Rosca:  M6Diámetro:  ø 6,3 mmDiámetro:  16Grosor:  3.4

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 11.0
23360292
Číslo celního tarifu
73182900