Držák


Vybraná varianta
Objímka 8 D30 T2 (0.0.677.93)
Objímka 8 D30 T2
0.0.677.93
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Objímka, ocel, pozinkování
1 Drážková matice 8 St M6, ocel, pozinkování
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x15, ocel, pozinkování
1 Šroub s půlkulatou hlavou, samořezný 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.677.93
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 67 g
Dodací jednotka1 sada
MomentM = 5 Nm

Popis

Drží skvěle i přes poloviční délku! Držáky D30 T2 spojují profily s drážkou Line 6 nebo 8 s trubkou D30 nebo profilovou trubkou D30, která je pod nimi vedená v pravém úhlu. Na rozdíl od držáku D30 lze spoj provést i v blízkosti konce profilu. Díky zkrácenému tvaru s jedinou ploškou je potřeba pouze jedna matice pro T-drážku. Přiložený samořezný šroub zajišťuje dodatečné upevnění.
Ploché desky D30 T2 odolné proti zkrutu jsou ideální pro upevnění válečkové lišty 6 40x40 E D30 nebo válečkové lišty 8 / 8 40x40 přímo na konstrukci postavenou z trubek D30. Nabízí však také prostorově úsporné upevnění pro jiné komponenty a profily s drážkou Line 6 nebo 8.

Montážní pokyny

Kompaktní objímky D30 T2 se používají v případech, kdy komponenty kolem sebe rotují nebo tam, kde je s ohledem na způsob instalace nedostatek místa. Objímku D30 T2 a (profilovou) trubku je třeba sešroubovat samořezným šroubem, který je také součástí dodávky.

Varianty

Řadit podle

Model:  Both sidesGroove type:  6 mmEdge length X:  77.5
Model:  Both sidesGroove type:  8 mmEdge length X:  77.5
Model:  One-sidedGroove type:  6 mmEdge length X:  56.5
Model:  One-sidedGroove type:  8 mmEdge length X:  56.5

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200