Ocelová police 8 x 6, ESD

0.0.691.13


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Police pro systémové pojízdné vozíky 8 x 6, nerezová ocel
4 drážkové matice 8, ocel, M8, světlé pozinkování
4 šrouby s půlkulovou hlavou M8 x 14, ocel, světlé pozinkování
4 podložky ČSN EN 125 8.4, ocel, světlé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.691.13
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 7,82 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Pevné a bezpečné! ESD ocelová police pro robustní úložné plochy na systémové pojízdné vozíky. Jsou vyrobeny z nerezové oceli, robustní a elektrostaticky disipativní. Nemají zvýšené hrany, takže malé přepravky, nádoby a kartonové krabice lze jednoduše usadit a bez námahy zvednout. Obrobky citlivé na ESD jsou obzvláště dobře chráněny.
Otvory po stranách umožňují přesnou montáž polic na systémové pojízdné vozíky L a T. ESD ocelové police se dodávají ve velikostech 600 x 400 mm a 800 x 600 mm, což je ideální pro přepravky Euronorm. Sady upínacích prvků jsou součástí dodávky. Každá police unese zatížení 400 N.
Poznámka: ocelová police 6 x 4 (0.0.646.40) a ocelová police 8 x 6 (0.0.646.41), které jsou vyrobeny z práškově lakovaného ocelového plechu, jsou dostupné ve stejných velikostech.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
21100902
eCl@ss 5.0
21109102
eCl@ss 6.0.1
21109102
eCl@ss 7.1
21109102
eCl@ss 4.1
21100902
eCl@ss 5.1
21109102
eCl@ss 8.0
21109102
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
Číslo celního tarifu
73269098