Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.488.63 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 14,3 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 1 400 mm |
| Materiál | PVC |
| Barva | průhledný |
Popis
Držák štítků 8 160 x 40 se používá k upevnění štítků k policím, pracovním stolům a vybavení. Skládá se ze štítkového profilu, který má ochrannou lištu a boční krytky, a dvou ocelových klipů 8.
Použití libovolných papírových štítků
Držák štítků pojme papírové štítky o výšce 36 mm, které lze libovolně přizpůsobit. Průhledný pásek chrání štítky před znečištěním.
Držák štítků libovolné délky
Štítkový profil lze také nařezat na požadovanou délku a použít k výrobě libovolně dlouhých držáků štítků. Profil štítku je pak uzavřen bočními krytkami.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
15030201
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 11.0
15030201
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
Číslo celního tarifu
39204910