Technické údaje
Rozsah dodávky
těleso pohonu, Al, odstín bílý hliník podobný RAL 9006
výškově nastavitelná adaptační deska vozíku, ocel, odstín bílý hliník
hnací pastorek, dvojnásobné uložení v kuličkových ložiscích, z = 18, ocel
Jedna otáčka odpovídá 144 mm
2 plstěná kola
4 šrouby s válcovou hlavou DIN 912-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
4 drážkové matice 8 St M8m, těžké
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.621.69 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,5 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Připojovací modul je dodáván s univerzální spojkou pro připojení prakticky jakéhokoli pohonu, který je připojen přímo ke skříni připojovacího modulu.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090