Paralelní svorka D30–80

0.0.686.65


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 poloviny paralelní svorky D30–80, litý Al, odstín přírodní
2 podložky, ocel, pozinkování
2 šestihranné matice, DIN 934 M6–I8I, ocel, pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x30, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.686.65
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 193 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Paralelní svorka D30–80 spojuje (profilové) trubky D30 tak, aby mezi jejich osami vznikla rozteč 80 mm. Jeden z otvorů svorky je vybaven pojistkou proti pootočení, kterou lze také snadno odstranit, aby bylo možné spojit dvě trubky D30.
Paralelní svorku D30–80 lze použít například pro konstrukci držadel libovolné délky, vyrobených z různých materiálů.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990