Profil 10 100x50
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.625.13 |
|---|---|
| Line | Line 10 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 13,4 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 19,44 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 36,4 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 143,75 cm4 |
| Hmotnost | m = 3,62 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 3500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 14,56 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 28,75 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: economy | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: economy | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.