Profil 8 160x80
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.411.18 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 37,8 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 250,35 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 267,07 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 907,88 cm4 |
| Hmotnost | m = 10,21 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 2500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 66,77 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 113,48 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Rainures: | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Rainures: | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Côté fermé: long | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Côté fermé: long |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 8 160x80
* Povinný údaj