Rámový profil 8 31x20
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.707.73 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 512 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
The finished door can be combined with an outer door frame made of Line 8 profiles (standard or light variants). It can also be opened and closed from both sides and features an all-round seal.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042100
Rámový profil 8 31x20
* Povinný údaj