Profil dráhy 8 80x40


Vybraná varianta
Pojezdový profil 8 80x40, přírodní odstín (0.0.494.77)
Pojezdový profil 8 80x40, přírodní odstín
0.0.494.77
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.494.77
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 10,92 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 2,93 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 76,68 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 12,79 cm4
Hmotnostm = 2,84 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 17,76 cm3
Moment odporu, osa yWy = 7,94 cm3

Popis

Systémové řešení výstavby zatížitelných transportních zařízení se skládá ze speciálního pojezdového profilu a vedených kladek. Pojezdový profil 8 80x40 se použije jako vodicí kolejnice pro vozíky dle specifikace zákazníka, které budou opatřeny ložiskovými jednotkami. Ložiska D60 PU mají kuličková ložiska a jako běhoun je použit odolný polyuretan – tím je zajištěn tichý a hladký chod.
Předmontované ložiskové jednotky D60 PU lze přidělat na nosiče zpracovávaných předmětů nebo rámy z profilů (přednostně z profilů konstrukční řady 8). Volně volitelné vzdálenosti opěr a rozvory náprav vozíku umožňují vybudovat vedení přesně dle potřeb. Tak vznikne transportní systém pro manuální nebo automatizovanou přepravu i těžkých výrobků, který bude velice robustní a odolný vůči okolním vlivům (prach, nárazy).
Pojezdové profily a ložiskové jednotky můžete rovněž použít pro vybudování jeřábové kočky na visuté dráze.
Boční vedení ložiskové jednotky D60 PU v pojezdovém profilu přebírá dodatečnou kladku vedení, která je připevněna k základní desce.
Připojovací rozměry a konstrukce posuvníku s kladkou s krytkou D60 PU a pojezdovým profilem 8 80x40.
FR = 800 N
Ložiska D60 PU se mimo jiné hodí i jako vodicí a opěrné prvky pro výsuvné mechanismy, jako vedení posuvných dveří a veškerých lineárních pohybů, které kladou zvláštní požadavky na flexibilitu a zatížení. Dle potřeby je můžete přišroubovat z vnější strany (šroub se zápustnou hlavou DIN 7981-M8) nebo vnitřní strany (přes vnitřní závit M10).
Ložisko D60 se montuje vždy s pojistným kroužkem směrem ven.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042100