Závěsný profil D30


Vybraná varianta
Závěsný profil D30, přírodní odstín (0.0.677.80)
Závěsný profil D30, přírodní odstín
0.0.677.80
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.677.80
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 3,78 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 0,43 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 7,57 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 1,33 cm4
Hmotnostm = 1,02 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 2,44 cm3
Moment odporu, osa yWy = 1,16 cm3

Popis

Pomůže vám mít všechny drobné díly na dosah ruky: Všestranný závěsný profil D30 se používá k uspořádání polootevřených boxů s montážními úchyty. Díky dvěma různě širokým hranám, drážce řady 8 a možnosti montáže ve dvou různých úhlech je závěsný profil D30 připraven na každé použití a pro všechny systémy.
V ruční výrobě se šrouby, matice a další malé díly skladují v polootevřených boxech od různých dodavatelů. Pomocí montážních úchytů lze tyto kontejnery jednoduše zavěsit na závěsný profil a podle potřeby je opět sejmout. Hliníkové hrany zajišťují bezpečné uchycení. Kontejnery s C díly tak lze bezpečně přemisťovat v transportních vozících.
Aby bylo zajištěno ergonomické vychystávání malých dílů, lze závěsný profil D30 instalovat pod úhlem 90° nebo se sklonem 15°. Profil se upevňuje vzadu, například pomocí křížové spojky D30.
Drážka na přední straně se nejlépe hodí pro příruční, úložné kontejnery a další příslušenství společnosti item.
Sadou krytek pro závěsný profil D30 lze čelní části profilu čistě a bezpečně uzavřít.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-off
Delivery unit:  Piece

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76042990