Drážkový profil
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
otvory se závitem M8 a roztečí 60 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.465.31 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Závit | M8 |
| Hmotnost | m = 510 g |
| Hmotnost | m = 255 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M4 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M4 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 500 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: - |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Číslo celního tarifu
76042990
Drážkový profil
* Povinný údaj