Drážkový profil
Technické údaje
Technická poznámka
otvory se závitem M8 a roztečí 60 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.465.33 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Závit | M8 |
| Hmotnost | m = 510 g |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M4 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M4 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M8 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M8 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M8 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M8 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 500 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: - |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
76042990