Profil WFC 8 80x40
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.724.60 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 16,8 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 26,99 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 101,79 cm4 |
| Hmotnost | m = 2,2 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | dřevo-PE kompozit |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 750 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 13,49 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 25,45 cm3 |
Popis
Tento mimořádně lehký profil má šest otevřených profilových drážek řady 8. Díky tomu je kompatibilní se spojovacími prvky a příslušenstvím ve stavebnicovém systému item.
Lehké profily se jednoduše řežou na délku jako dřevo. Řezné hrany není třeba odjehlovat, závity není třeba zvlášť předřezávat. Díky tomu můžete přímo na místě vyrábět lehká zařízení a součásti, jako jsou regály, stoly a příčky, aniž byste potřebovali speciální nářadí.
Profily WFC 8 jsou udržitelné po celou dobu své životnosti i po ní a mají malou uhlíkovou stopu. Proto mají certifikát Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V., který jim zaručuje certifikaci „od kolébky ke kolébce“.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
39169090