Konzolová nožka 8 160x60
Technické údaje
Rozsah dodávky
Stolní noha 160x60, ocel, práškově lakovaná, bílý hliník podobný RAL 9006
2 stavěcí nohy D47, M10x30
Upevňovací prvky
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.703.61 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 5,1 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Esecuzione: In modo eccentrico | |
| Esecuzione: In modo centrico |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
83024900