Otočné rameno 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 profil 8 40x40 3N lehký
1 koncový kloub
1 standardní kloub
1 krytka přípojky, PA, šedý odstín
2 příruby Al, přírodní odstín
1 šroub s půlkulatou hlavou M8x22, ocel, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.631.17 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,4 kg |
| Max. síla | Fmax. = 120 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Al, eloxování |
Popis
This stable Pivot Arm can be fitted to an Upright on any of the new item work benches easily. The braking torque can be individually adjusted at each joint, enabling you to tailor the manoeuvrability of the Pivot Arm to your needs. The End Swivel Joint can be rotated 360°.
The Pivot Arm can reach approximately 370 mm. It can accommodate a maximum (vertical) load of 120 N.
Všechny klouby se otáčí o 360° a umožňují nastavení třecího momentu.
Varianty
Řadit podle
| Numero di snodi: 2 | Tipo: leggero | |
| Numero di snodi: 3 | Tipo: standard | |
| Numero di snodi: 3 | Tipo: pesante |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
85299096