Třecí spoj 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 kluzné klouby
2 montážní desky, hliník, nelakované
2 šrouby s půlkulatou hlavou M8 x 22, ocel, pozinkované
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.623.88 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 503 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Moment | M = 45 Nm |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Nosnost: 45 Nm | Délka hrany X: 40 | |
| Nosnost: 60 Nm | Délka hrany X: 40 | |
| Nosnost: 200 Nm | Délka hrany X: 80 |
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090
Třecí spoj 8
* Povinný údaj