Základová deska


Vybraná varianta
Adap. deska pro kola/nožky 12 120x120 M12, černý odstín (0.0.007.40)
Adap. deska pro kola/nožky 12 120x120 M12, černý odstín
0.0.007.40
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

4 šrouby s válcovou hl. DIN 7984-M12x30, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky DIN 433-13, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.007.40
LineLine 12
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
ZávitM12
Hmotnostm = 1,54 kg
Dodací jednotka1 sada
Materiálzinkový odlitek
Barvačerný odstín

Popis

Stabilní upevňovací desky pro montáž stavěcích noh, koleček a dalších prvků.

Základní desky / přepravní desky lze našroubovat do otvorů v jádru v čelních plochách profilů nebo na boční strany profilů.

Varianty

Řadit podle

Série:  5Dimension extérieure:  40x40Filetage:  M8Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  5Dimension extérieure:  40x40Filetage:  M10Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  5Dimension extérieure:  40x40Filetage:  M12Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  5Dimension extérieure:  40x20Filetage:  M8Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  6Dimension extérieure:  60x30Filetage:  M10Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  6Dimension extérieure:  60x30Filetage:  M12Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  6Dimension extérieure:  60x30Filetage:  M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  6Dimension extérieure:  60x60Filetage:  M10Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  6Dimension extérieure:  60x60Filetage:  M12Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  6Dimension extérieure:  60x60Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  40x40Filetage:  M10Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  40x40Filetage:  M8Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Filetage:  M10Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Filetage:  M10Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Filetage:  M12Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Filetage:  M12Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Filetage:  M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Filetage:  M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M10Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M10Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M12Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M12Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M20Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M12Contour:  Triangulaire TriangulaireCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M16Contour:  Triangulaire TriangulaireCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M12Contour:  Arrondi ArrondiCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  120x120Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Dimension extérieure:  160x60Filetage:  M12 + M10Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  XDimension extérieure:  80x40Filetage:  M8Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  XDimension extérieure:  80x40Filetage:  M10Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  XDimension extérieure:  80x40Filetage:  M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  XDimension extérieure:  80x80Filetage:  M10Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  XDimension extérieure:  80x80Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10Dimension extérieure:  100x100Filetage:  M12Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10Dimension extérieure:  100x100Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10Dimension extérieure:  100x50Filetage:  M12Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10Dimension extérieure:  100x50Filetage:  M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10Dimension extérieure:  200x100Filetage:  M12 + M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  12Dimension extérieure:  120x120Filetage:  M12Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  12Dimension extérieure:  120x120Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  12Dimension extérieure:  120x60Filetage:  M12Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  12Dimension extérieure:  120x60Filetage:  M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000