Pneumatické spojovací desky 8
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.406.25 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 390 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | zinkový odlitek |
| Barva | černý odstín |
Popis
Pro spojení profilů, které se použijí pro rozvod stlačeného vzduchu, jsou k dispozici pneumatické univerzální spoje.
Varianty
Řadit podle
| Vnější rozměr: 80x40 | Spojovací závit: G 3/8 | |
| Vnější rozměr: 80x80 | Spojovací závit: G 1 | |
| Vnější rozměr: 80x40 | Spojovací závit: G 1/2 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
Číslo celního tarifu
79070000