Adaptérová deska kolečka
Technické údaje
Rozsah dodávky
deska, Al, černý odstín
4 šrouby s válcovou hlavou DIN 7984-M12x25, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky DIN 433-13, ocel, PÚ: pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M10x20, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky DIN 433-10,5, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.007.76 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,34 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Díky speciální konstrukci a použitým materiálům jsou kolečka D125 pro vysoká zatížení schopna pojmout vysoké zatížení. Přípustné zatížení jednoho kolečka D125 pro vysoké zatížení je 4 500 N.
Odolnost vůči vnějším vlivům
Pro maximálně snadný chod jsou litinová kolečka osazena zapouzdřenými kuličkovými ložisky a potažena vrstvou litého polyuretanu. Ten je odolný vůči celé řadě chemikálií a je necitlivý na praskliny a řezy.
Různé verze
Řada koleček D125 pro velké zatížení obsahuje následující verze: otočné kolečko, otočné kolečko s dvojitou brzdou (brzda pro kolečko a osu otáčení) a pevné kolečko.
Univerzální adaptérové desky
Adaptérové desky pro kolečka mají potřebné průchozí otvory v modulárních rozměrech profilů Line 8 a 12. Mají také čtyři upevňovací závity M10 pro zadní desky koleček s rozměry otvorů normalizovanými podle normy DIN 8458 – velikost 3.
Díky speciální konstrukci a použitým materiálům jsou kolečka D125 pro vysoká zatížení schopna pojmout vysoké zatížení. Přípustné zatížení jednoho kolečka D125 pro vysoké zatížení je 4 500 N.
Odolnost vůči vnějším vlivům
Pro maximálně snadný chod jsou litinová kolečka osazena zapouzdřenými kuličkovými ložisky a potažena vrstvou litého polyuretanu. Ten je odolný vůči celé řadě chemikálií a je necitlivý na praskliny a řezy.
Různé verze
Řada koleček D125 pro velké zatížení obsahuje následující verze: otočné kolečko, otočné kolečko s dvojitou brzdou (brzda pro kolečko a osu otáčení) a pevné kolečko.
Univerzální adaptérové desky
Adaptérové desky pro kolečka mají potřebné průchozí otvory v modulárních rozměrech profilů Line 8 a 12. Mají také čtyři upevňovací závity M10 pro zadní desky koleček s rozměry otvorů normalizovanými podle normy DIN 8458 – velikost 3.
Pokud je podlaha nerovná a hmotnost nákladu špatně rozložená, je třeba zatížení pojezdového kolečka vypočítat podle následujícího vzorce:
Upínací desky se zašroubují do připravených závitů pomocí 4 šroubů M10x20.
Upevnění desek pro kola se provádí pomocí přiložených šroubů s válcovou hlavou do dutiny profilu nebo do drážky profilu pomocí drážkových matic příslušné profilové konstrukční řady.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 8 | Délka hrany X: 160 | Délka hrany Y: 120 | Typ drážky: 8 mm | |
| Řada: 12 | Délka hrany X: 180 | Délka hrany Y: 160 | Typ drážky: 12 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990

