Plast Pro


Vybraná varianta
Plast 10 mm Pro, bílý odstín podobný RAL 9016 (0.0.725.77)
Plast 10 mm Pro, bílý odstín podobný RAL 9016
0.0.725.77
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Technická poznámka

tolerance tloušťky ± 5 %

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.725.77
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost, spec. Povrchm = 13,51 kg/m2
Dodací jednotkarozměry panelu 1 ks. cca 2 550x1 860 mm
MateriálKompozit HPL
Barvabílý odstín podobný RAL 9016
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Díky použití tvrzení elektronovým paprskem má plast Pro neporézní, nárazuvzdorný a snadno čistitelný povrch, který je vhodný pro náročné aplikace v čistých prostorách a laboratořích.
Tvrzený povrch vykazuje vynikající chemickou odolnost vůči agresivním čisticím prostředkům. Povrch je také vysoce odolný vůči plynnému peroxidu vodíku (H2O2).
Panely HPL navíc vykazují vynikající odolnost proti oděru a nárazuvzdornost až k okrajům. Vzhledem k tomu, že povrch plast Pro není náchylný k poškrábání ani korozi, lze jej použít jako alternativu k nerezovým povrchům v intenzivně využívaných pracovních prostorech.
Poznámka:. Panelové prvky z plastu Pro musí být do doby, než budou instalovány, skladovány a přepravovány na plocho.
Plast Pro 10 mm je trvanlivý a odolný proti oděru. Díky tomu je vhodný i pro regály a pracovní plochy v čistých prostorách. Utěsněný, neporušený povrch trvale snižuje únik těkavých organických látek (VOC).
Plast Pro byl komplexně certifikován Fraunhoferovým institutem. Jeho certifikáty pokrývají toto:
– Chemická odolnost
– Vhodnost pro čištění
- Působení plynu H2O2
– Vylučování těkavých organických látek (VOC).

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2520Ancho:  50 ... 1830Espesor del panel:  4 mm
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2550 Ancho:  1860 Espesor del panel:  4 mm
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2520Ancho:  50 ... 1830Espesor del panel:  10 mm
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2550 Ancho:  1860 Espesor del panel:  10 mm

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Číslo celního tarifu
39219030