Plast Pro
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
tolerance tloušťky ± 5 %
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.725.78 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 13,51 kg/m2 |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 520x1 830 mm |
| Materiál | Kompozit HPL |
| Barva | bílý odstín podobný RAL 9016 |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Tvrzený povrch vykazuje vynikající chemickou odolnost vůči agresivním čisticím prostředkům. Povrch je také vysoce odolný vůči plynnému peroxidu vodíku (H2O2).
Panely HPL navíc vykazují vynikající odolnost proti oděru a nárazuvzdornost až k okrajům. Vzhledem k tomu, že povrch plast Pro není náchylný k poškrábání ani korozi, lze jej použít jako alternativu k nerezovým povrchům v intenzivně využívaných pracovních prostorech.
Poznámka:. Panelové prvky z plastu Pro musí být do doby, než budou instalovány, skladovány a přepravovány na plocho.
– Chemická odolnost
– Vhodnost pro čištění
- Působení plynu H2O2
– Vylučování těkavých organických látek (VOC).
Varianty
Řadit podle
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2520 | Larghezza: 50 ... 1830 | Spessore della piastra: 4 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2550 | Larghezza: 1860 | Spessore della piastra: 4 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2520 | Larghezza: 50 ... 1830 | Spessore della piastra: 10 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2550 | Larghezza: 1860 | Spessore della piastra: 10 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Číslo celního tarifu
39219030
Plast Pro
* Povinný údaj