Uzavřené panely


Vybraná varianta
Tvrzený plast 4 mm, červený odstín podobný RAL 3000 (0.0.457.33)
Tvrzený plast 4 mm, červený odstín podobný RAL 3000
0.0.457.33
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

oboustranný barevný nátěr podobný barevnému kódu RAL
tolerance tloušťky ± 8%

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.457.33
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost, spec. Povrchm = 5,72 kg/m2
Dodací jednotka1 ks rozměr tabule cca 2 800x1 850 mm
Materiálcelulózový laminát napuštěný umělou pryskyřicí
Barvačervený odstín podobný RAL 3000

Popis

Plast je termosetový materiál s velmi vysokou odolností proti oděru a nárazu. Panely o tloušťce 4 mm jsou laminované v červené barvě. Jsou vhodné pro obklady, desky stolů a příčky, které jsou vystaveny vysokému namáhání.
Panely z celulózového laminátu pojeného pryskyřicí jsou také odolné vůči vysokým teplotám. V technickém listu jsou uvedeny podrobnosti týkající se tepelné roztažnosti, které je třeba vzít v úvahu při montáži do rámových konstrukcí.
Plastové panely jsou k dispozici v různých barvách. Díky hygienicky utěsněnému povrchu z melaminové pryskyřice vykazují obzvláště dobrou odolnost vůči mnoha chemikáliím. Úplný seznam naleznete v technickém listu výrobku.

Důležité: Panelové prvky z plastu musí být do doby, než budou instalovány, skladovány a přepravovány na plocho. Vzhledem k použitým výrobním postupům se lesk a barva laminovaných povrchů může mírně lišit od uvedené barvy RAL.

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 2040Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  2070 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2970largeur:  50 ... 1970Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  2000 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1970largeur:  50 ... 970Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1983largeur:  50 ... 973Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1983largeur:  50 ... 973Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1983largeur:  50 ... 973Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2920largeur:  50 ... 1470Matériau:  Composite Al-PECouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  Composite Al-PECouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2970largeur:  50 ... 1470Matériau:  AlMg1Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2970largeur:  50 ... 1470Matériau:  AlMg1Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Číslo celního tarifu
39219030